Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC (JP)
Descripción
M-5J - Extension Fitting
Lista de materiales
M-5J
T
M5x0.8
MODEL
Model
M-5J
H
Width across flats
7 mm
A
17 mm
B
13 mm
D
2.5 mm
EA
Effective area
4.0 mm^2
CNSMASSEXACT
Masa
3.6 g