Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
M-5N - 直通锁紧接头
明细表
M-5N
T
M5x0.8
MODEL
型号
M-5N
H
六角对边
7 mm
A
11 mm
B
4 mm
C
4 mm
D
2.5 mm
EA
有效截面积
4.0 mm^2
CNSMASSEXACT
质量
1.5 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型