Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC (JP)
Beschreibung
M-5N - Nipple
Stückliste
M-5N
T
M5x0.8
MODEL
Model
M-5N
H
Width across flats
7 mm
A
11 mm
B
4 mm
C
4 mm
D
2.5 mm
EA
Effective area
4.0 mm^2
CNSMASSEXACT
Masse
1.5 g