Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
M-5N - Nipple
Nomenclature
M-5N
T
M5x0.8
MODEL
Model
M-5N
H
Width across flats
7 mm
A
11 mm
B
4 mm
C
4 mm
D
2.5 mm
EA
Effective area
4.0 mm^2
CNSMASSEXACT
Poids
1.5 g