Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EGIS
Description
M - Rails de guidage M
Nomenclature
EGIS - LB-M5025x400 - T15 - 40/80/40 - Q10
TYPE
Type
H
0/-0.2
mm
B
0/-0.1
mm
L
mm
Inserisci valore per L
mm
cm
inch
ft
REV
Revêtement
FORMT
Trous de fixation
L1
mm
Inserisci valore per L1
mm
cm
inch
ft
L1L2
Valeur pour centrage
mm
LA
mm
Inserisci valore per LA
mm
cm
inch
ft
L2
mm
E1
Avec/Sans trou en bout
E2
Entrées arrondies aux extrémités
QUALITE
Qualité
B1
0/-0.2
mm
M
mm
A
min.
1.5 mm
VIST
Vis T
H1
mm
P1
mm
T
min.
mm
V1
CS
Charge statique maximal admissible
N
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    EGIS
    V - Rails de guidage V
    EGIS
    ML - Rails de guidage ML
    EGIS
    V - Rails de guidage V
    EGIS
    E-HW - Cages linéaires en équerre
    EGIS
    M - Rails de guidage M
    EGIS
    J - Rails de guidage J
    Essentra Components
    SKF-366T - Linear Rails & Channels - Profile Guide Rail
    EGIS
    MVZ-V - Rails de guidage V
    igus
    Lockable full-width shelves
    MÄDLER
    MAE-PL-LFR-ST - Galet de roulement profilé LFR en acier, avec rondelles de recouvrement 2Z ou rondelles d'étanchéité en caoutchouc 2RS
    MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
    Modèle B2-GGRU - Guidage à galets autoalignant - Type U
    EGIS
    LUT - Rails de guidage LUT
    Rollon
    DSB - Rail télescopique en acier, extension complète 100%, pistes de roulement trempées, système de verrouillage (charge maximale 9816 N, longueur fermée maximale 1970 mm)
    Rigon
    RGC - Steel sliding guide
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD