Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 120 Cable as A-cod an/- m/- 3m or
Stückliste
HARTING 2137B700430030
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2137B700430030
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 3 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 3 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12 120 Cable as A-cod an/- m/- 3m or
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 37 B70 0430 030
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Stift, gewinkelt
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Male (Stift), gewinkelt
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Stift, gewinkelt
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
3 m
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
AAO057
Herstellerprodukttyp
M12 120 Cable as A-cod an/- m/- 3m or
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 3 m
AAW073
Aderquerschnitt AWG, max.
4x 0,34 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 3 m
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft