Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 10m
Stückliste
HARTING 21347500429100
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21347500429100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 10m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 34 750 0429 100
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Buchse, gerade, geschirmt
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Female (Buchse), gerade, geschirmt
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Buchse, gerade, geschirmt
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
10 m
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
AAO057
Herstellerprodukttyp
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 10m
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
AAW073
Aderquerschnitt AWG, max.
4x 0,34 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
BAB378
Farbe des Mantels
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAD993
geschirmt
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft