Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 Cable Assembly A-cod an/- f/- 1,0m
Stückliste
HARTING 21348700484010
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21348700484010
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 1 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 1 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12 Cable Assembly A-cod an/- f/- 1,0m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 34 870 0484 010
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Buchse, gewinkelt
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Female (Buchse), gewinkelt
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Buchse, gewinkelt
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
1 m
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PUR (Polyurethan)
AAO057
Herstellerprodukttyp
M12 A-coded Cable Assembly-1m
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 1 m
AAW073
Aderquerschnitt AWG, max.
4x 0,34 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 1 m
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CZ
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft