Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 Ethernet Kabel D-Kodierung; 3m
Stückliste
HARTING 09457005025
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09457005025
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 3 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 3 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12 Ethernet Kabel D-Kodierung; 3m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 700 5025
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
46
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 3,0m
AAO742
Marke
RJ45
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
RO