Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12-SCREW-8P-ACOD-M-STR
Stückliste
HARTING 21033191801
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21033191801
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Stift, A-Kodierung, Schraubanschluss, Polyamid (PA), Kontakte: 8, Messing, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,5 mm² max.
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Stift, A-Kodierung, Schraubanschluss, Polyamid (PA), Kontakte: 8, Messing, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,5 mm² max., Bemessungsstrom: ‌2 A, Polyamid (PA), Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP67, im gesteckten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12-SCREW-8P-ACOD-M-STR
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 319 1801
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gerade
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67, im gesteckten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
4 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
8 mm
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.500 mm^2
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M12-SCREW-8P-ACOD-M-STR
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff, Zink
BAD993
geschirmt
Nein
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HARTING
    M12-SCREW-8P-ACOD-F-STR
    HARTING
    M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 3,0m
    HARTING
    M12-PCB-THT-2PC-4P-ACOD-M-ANG-SHLD
    HARTING
    PCB receptacle female back A-cod 8-pole
    HARTING
    M12 CAT5 Bu gerade HWM
    HARTING
    M12 housing male frontmounting packed
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen