Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M12, Serie 713, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik - Kabeldose
Stückliste
99 1492 812 12
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
99 1492 812 12
SHZART1
Schutzart 1
IP67
ZUL1
Zulassung 1
UL
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M12, Serie 713, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
BEZ
Bezeichnung
M12-A Kabeldose, Polzahl: 12, 6.0 - 8.0 mm, schirmbar, löten, IP67, UL
BER
Bereich
Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Kabeldose
POLZ
Polzahl
12
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
M12-A
SER
Serie
Serie 713
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
max. 0.25 mm²
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
max. AWG 24
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 100 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
schirmbar
SPNG
Spannung
30 V
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
500 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
II
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
III
PRFSSP
Prüfstossspannung
500 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
1.5 A (2 A UL)
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 3 mΩ
GEW
Gewicht
49.96
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
85 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-40 °C
KBDRL
Kabeldurchlass
6.0 - 8.0 mm
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PA
MATVER
Material Verriegelung
Zinkdruckguss vernickelt
KONT
Material Kontakte
CuSn (Bronze)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement