Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M12, Serie 713, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik - Winkeldose
Stückliste
99 1434 824 04
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
99 1434 824 04
SHZART1
Schutzart 1
IP67
ZUL1
Zulassung 1
UL
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M12, Serie 713, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
BEZ
Bezeichnung
M12-A Winkeldose, Polzahl: 4, 6.0 - 8.0 mm, schirmbar, crimpen (Crimpkontakte müssen separat bestellt werden), IP67, UL
BER
Bereich
Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Winkeldose
POLZ
Polzahl
4
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
M12-A
SER
Serie
Serie 713
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
0.34 - 1.50 mm²
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
AWG 22 - 16
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 100 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
schirmbar
SPNG
Spannung
250 V
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
2500 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
II
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
III
PRFSSP
Prüfstossspannung
2500 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
4 A (3 A UL)
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 3 mΩ
GEW
Gewicht
66.41
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
85 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-40 °C
KBDRL
Kabeldurchlass
6.0 - 8.0 mm
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PA
MATVER
Material Verriegelung
Zinkdruckguss vernickelt
KONT
Material Kontakte
CuSn (Bronze)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement