Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M12, Serie 765, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik - Verbindungsleitung
Stückliste
77 2530 2529 50705-0100
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
IP68
ZUL1
Zulassung 1
UL listed
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M12, Serie 765, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
BEZ
Bezeichnung
BER
Bereich
Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Verbindungsleitung
POLZ
Polzahl
5
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
Verbindungsleitungen
SER
Serie
Serie 765
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
1x2x AWG 22 / 1x2x AWG 24
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 100 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
geschirmt
SPNG
Spannung
60 V
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
1500 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
II
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
II
PRFSSP
Prüfstossspannung
1500 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
4 A
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 3 mΩ
GEW
Gewicht
159
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
85 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-25 °C
KBTY
Kabeltyp
CAN-Bus
KABDURM
Kabeldurchmesser
7.2
KABLAE
Kabellänge
BIRKF
Biegeradius Kabel fest
5 x Ø
BIRKB
Biegeradius Kabel bewegt
10 x Ø
BIZY
Biegezyklen
1 Mio.
ZLBE
Zulässige Beschleunigung
max. 5 m/s²
LIZABA
Litzenaufbau
19 x 0.16 mm / 19 x 0.13 mm
UTEKBC
Unterer Temperaturbereich Kabel bewegt (°C)
-20 °C
UTEKFC
Unterer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
-40 °C
OTEKBC
Oberer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
80 °C
ULST1
UL Stil 1
AWM20236
ULST2
UL Stil 2
AWM444
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PUR
MATVER
Material Verriegelung
Zinkdruckguss vernickelt
MATMA1
Material Kabelmantel
PUR
MANFAB
Mantelfarbe
violett
KONT
Material Kontakte
Stift: CuZn (Messing) / Buchse: CuSn (Bronze)
ISLLI1
Material Litzenmantel
Polyolefine und hautgeschäumtes PE
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement