Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M12, Serie 813, Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung - ---Vierkant-Flanschstecker
Stückliste
09 0631 070 04
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
09 0631 070 04
SHZART1
Schutzart 1
IP40
SHZART2
Schutzart 2
IP67 mit Dichtung, siehe Zubehör
ZUL1
Zulassung 1
UL
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M12, Serie 813, Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung
BEZ
Bezeichnung
M12-T Vierkant-Flanschstecker, Polzahl: 4, ungeschirmt, Litzen, IP40, UL
BER
Bereich
---Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung
STBAUF
Steckverbinder Bauform
---Vierkant-Flanschstecker
POLZ
Polzahl
4
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
M12-T
SER
Serie
Serie 813
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
1.38 mm²
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
AWG 16
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 100 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
SPNG
Spannung
63 V
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
1500 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
III
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
II
PRFSSP
Prüfstossspannung
1500 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
12 A
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 5 mΩ
GEW
Gewicht
26.81
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
85 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-40 °C
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PA
KONT
Material Kontakte
CuZn (Messing)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement