Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M12, Serie 813, Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung - Winkeldose
Stückliste
99 0630 58 04
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
99 0630 58 04
SHZART1
Schutzart 1
IP67
ZUL1
Zulassung 1
UL
ZUL2
Zulassung 2
VDE
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M12, Serie 813, Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung
BEZ
Bezeichnung
M12-T Winkeldose, Polzahl: 4, 8.0 - 10.0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL, VDE
BER
Bereich
---Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Winkeldose
POLZ
Polzahl
4
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
M12-T
SER
Serie
Serie 813
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
max. 1.50 mm²
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
max. AWG 16
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 100 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
SPNG
Spannung
63 V
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
1500 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
III
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
III
PRFSSP
Prüfstossspannung
1500 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
12 A
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 5 mΩ
GEW
Gewicht
29.50
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
85 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-40 °C
KBDRL
Kabeldurchlass
8.0 - 10.0 mm
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PA
KONT
Material Kontakte
CuZn (Messing)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen