Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M12, Serie 823, Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung - Flanschstecker
Stückliste
09 0641 800 05
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
09 0641 800 05
SHZART1
Schutzart 1
IP68 (0.2bar - 24h)
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M12, Serie 823, Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung
BEZ
Bezeichnung
M12-L Flanschstecker, Polzahl: 4+FE, ungeschirmt, Litzen, IP68 (0.2bar - 24h), M16x1.5, von vorn verschraubbar
BER
Bereich
---Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Flanschstecker
POLZ
Polzahl
4+FE
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
M12-L
SER
Serie
Serie 823
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
AWG 14
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 100 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
SPNG
Spannung
63 V
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
1500 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
III
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
I
PRFSSP
Prüfstossspannung
1500 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
16 A
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 5 mΩ
GEW
Gewicht
0.00
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
105 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-40 °C
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PA
KONT
Material Kontakte
CuZn (Messing)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen