Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M12, Serie 876, Automatisierungstechnik - Datenübertragung - Flanschdose
Stückliste
70 3784 706 08
ARTNR
Artikelnummer
70 3784 706 08
SHZART1
Schutzart 1
IP67
ZUL1
Zulassung 1
UL
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M12, Serie 876, Automatisierungstechnik - Datenübertragung
BEZ
Bezeichnung
M12-X Flanschdose, Polzahl: 8, geschirmt, Kabel, IP67, UL, M16x1.5, Ethernet, PUR grün, 4 x 2 x AWG 26/7, von vorn verschraubbar, 0,5 m
BER
Bereich
Automatisierungstechnik - Datenübertragung
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Flanschdose
POLZ
Polzahl
8
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
M12-X
SER
Serie
Serie 876
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
4x2x AWG 26
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 100 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
geschirmt
SPNG
Spannung
50 V (AC) / 60 V (DC)
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
II
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
III
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
0.5 A
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 15 mΩ
GEW
Gewicht
41.00
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
85 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-40 °C
KBTY
Kabeltyp
Ethernet
KABDURM
Kabeldurchmesser
6.2
KABLAE
Kabellänge
0,5 m
BIRKF
Biegeradius Kabel fest
≥ 50 mm
LIZABA
Litzenaufbau
AWG 26/7
UTEKBC
Unterer Temperaturbereich Kabel bewegt (°C)
-10 °C
UTEKFC
Unterer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
-40 °C
OTEKBC
Oberer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
85 °C
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PA
MATVER
Material Verriegelung
Zinkdruckguss vernickelt
MATMA1
Material Kabelmantel
PUR
MANFAB
Mantelfarbe
grün
KONT
Material Kontakte
CuSn (Bronze)
ISLLI1
Material Litzenmantel
PE
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen