Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M12, Serie 876, Automatisierungstechnik - Datenübertragung - ---Verbindungsleitung Kabelstecker - RJ45-Stecker
Stückliste
79 9723 020 08
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
IP67
SHZART2
Schutzart 2
RJ45: IP20
ZUL1
Zulassung 1
UL listed
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M12, Serie 876, Automatisierungstechnik - Datenübertragung
BEZ
Bezeichnung
BER
Bereich
Automatisierungstechnik - Datenübertragung
STBAUF
Steckverbinder Bauform
---Verbindungsleitung Kabelstecker - RJ45-Stecker
POLZ
Polzahl
8
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
M12-X
SER
Serie
Serie 876
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
AWG 26/7
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 100 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
geschirmt
SPNG
Spannung
50 V (AC) / 60 V (DC)
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
II
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
II
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
0.5 A
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 15 mΩ
GEW
Gewicht
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
85 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-40 °C
KABDURM
Kabeldurchmesser
6.2
KABLAE
Kabellänge
BIRKF
Biegeradius Kabel fest
≥ 50 mm
LIZABA
Litzenaufbau
8 x 0.14 mm
UTEKBC
Unterer Temperaturbereich Kabel bewegt (°C)
-10 °C
UTEKFC
Unterer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
-40 °C
OTEKBC
Oberer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
85 °C
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PA
MATVER
Material Verriegelung
Zinkdruckguss vernickelt
MATMA1
Material Kabelmantel
PUR
MANFAB
Mantelfarbe
grün
KONT
Material Kontakte
CuZn (Messing)
ISLLI1
Material Litzenmantel
PE
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement