不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD Modelle
Anmelden
Registrieren
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
Zertifizierte Kataloge
Nach Kategorien
Nach Ländern
Nach Standard
Unterstützte Katalogsprachen:
Deutsch
English
Deutsch
99 1526 814 04
binder
Automation Technology - Sensors and Actuators
M12-A
Female cable connector, wire clamp connection, with shielding ring, shieldable, with die-cast threaded ring
Powered by
CAD-Modellauswahl
{binder/automation20technology20-20sensors20and20actuators/m12-a/female20cable20connector2c20wire20clamp20connection2c20with20shielding20ring2c20shieldable2c20with20die-cast20threaded20ring/m122c20series207132c20automation20technology20-20sensors20and20actuators.prj},{NB=99 1526 814 04},{ARTNR=99 1526 814 04},{PREVIEW=../../../_pool_/f0/33/713_2_gs4_sk_2015.png},{PUBLIKATIONSKANAL=binder USA,binder HQ},{PRODUCT_PHOTO=Product photo},{SHZART1=IP67},{BEZKUZ=M12, series 713, Automation Technology - Sensors and Actuators},{BEZ=M12-A female cable connector, Contacts: 4, 4.0 - 6.0 mm, shieldable, wire clamp, IP67},{BER=Automation Technology - Sensors and Actuators},{STBAUF=female cable connector},{POLZ=4},{PRGRKU=M12-A},{SER=series 713},{STVER=screw},{ANSQM=max. 0.50 mm²},{ANSQA=max. AWG 20},{MECHLD=> 100 Mating cycles},{EMVTL=shieldable},{SPNG=250 V},{BESSP=2500 V},{VERSMG=3},{UEBRSK=II},{ISLTFG=III},{PRFSSP=2500 V},{BEMSTR=4 A},{DGWST=≤ 3 mΩ},{GEW=47.42}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
binder
Description
M12, series 713, Automation Technology - Sensors and Actuators - female cable connector
Bill of material
99 1526 814 04
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Partnumber
99 1526 814 04
99 1526 814 04
SHZART1
Degree of Protection 1
IP67
BEZKUZ
Description (short)
M12, series 713, Automation Technology - Sensors and Actuators
BEZ
designation
M12-A female cable connector, Contacts: 4, 4.0 - 6.0 mm, shieldable, wire clamp, IP67
M12-A female cable connector, Contacts: 4, 4.0 - 6.0 mm, shieldable, wire clamp, IP67
BER
Range
Automation Technology - Sensors and Actuators
STBAUF
Connector design
female cable connector
POLZ
Number of contact
4
4
PRGRKU
Product group (short)
M12-A
SER
Series
series 713
STVER
Connector locking system
screw
ANSQM
Cross-sectional area (mm)
max. 0.50 mm²
ANSQA
Cross-sectional area (AWG)
max. AWG 20
MECHLD
Mechanical operation
> 100 Mating cycles
EMVTL
EMC compliance
shieldable
SPNG
Voltage
250 V
250 V
BESSP
Rated impulse voltage
2500 V
2500 V
VERSMG
Pollution degree
3
UEBRSK
Overvoltage category
II
ISLTFG
Insulating material group
III
PRFSSP
Test impulse voltage
2500 V
2500 V
BEMSTR
Rated current (40°C)
4 A
DGWST
Contact resistance
≤ 3 mΩ
GEW
Weight
47.42
47.42
OBGTC
Temperature range to (°C)
85 °C
UNGTC
Temperature range from (°C)
-40 °C
KBDRL
Cable outlet
4.0 - 6.0 mm
4.0 - 6.0 mm
MAGK
Material housing/cable
PA
MATVER
Locking material
Zinc die-cast nickel-plated
KONT
Contact material
CuZn (brass)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Download CAD MODELL
Generiere PDF-Datenblatt
Angebotsanfrage