09 0432 601 04
binder
Automation Technology - Sensors and Actuators
M12-A
Female receptacle, SMT, shieldable
Powered by
CAD모델 선택
{binder/automation20technology20-20sensors20and20actuators/m12-a/female20receptacle2c20smt2c20shieldable/m122c20series207132c20automation20technology20-20sensors20and20actuators.prj},{NB=09 0432 601 04},{ARTNR=09 0432 601 04},{PREVIEW=../../../_pool_/2c/24/763_4_ebd_4pol_smt_schirm_einsatz_o_o.png},{PUBLIKATIONSKANAL=binder USA,binder HQ},{PRODUCT_PHOTO=Product photo},{SHZART1=IP67},{BEZKUZ=M12, series 713, Automation Technology - Sensors and Actuators},{BEZ=M12-A integrated socket, Contacts: 4, shieldable, reflow soldering, IP67, for SMT},{BER=Automation Technology - Sensors and Actuators},{STBAUF=integrated socket},{POLZ=4},{PRGRKU=M12-A},{SER=series 713},{STVER=screw},{MECHLD=> 100 Mating cycles},{EMVTL=shieldable},{SPNG=250 V},{BESSP=2500 V},{VERSMG=3},{UEBRSK=II},{ISLTFG=III},{PRFSSP=2500 V},{BEMSTR=4 A},{DGWST=≤ 3 mΩ},{GEW=1.75},{OBGTC=85 °C},{UNGTC=-40 °C}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
binder
Description
M12, series 713, Automation Technology - Sensors and Actuators - integrated socket
Bill of material
09 0432 601 04
PREVIEW
Preview
../../../_pool_/2c/24/763_4_ebd_4pol_smt_schirm_einsatz_o_o.png
../../../_pool_/2c/24/763_4_ebd_4pol_smt_schirm_einsatz_o_o.png
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Partnumber
09 0432 601 04
09 0432 601 04
SHZART1
Degree of Protection 1
IP67
BEZKUZ
Description (short)
M12, series 713, Automation Technology - Sensors and Actuators
BEZ
designation
M12-A integrated socket, Contacts: 4, shieldable, reflow soldering, IP67, for SMT
M12-A integrated socket, Contacts: 4, shieldable, reflow soldering, IP67, for SMT
BER
Range
Automation Technology - Sensors and Actuators
STBAUF
Connector design
integrated socket
POLZ
Number of contact
4
4
PRGRKU
Product group (short)
M12-A
SER
Series
series 713
STVER
Connector locking system
screw
MECHLD
Mechanical operation
> 100 Mating cycles
EMVTL
EMC compliance
shieldable
SPNG
Voltage
250 V
250 V
BESSP
Rated impulse voltage
2500 V
2500 V
VERSMG
Pollution degree
3
UEBRSK
Overvoltage category
II
ISLTFG
Insulating material group
III
PRFSSP
Test impulse voltage
2500 V
2500 V
BEMSTR
Rated current (40°C)
4 A
4 A
DGWST
Contact resistance
≤ 3 mΩ
GEW
Weight
1.75
1.75
OBGTC
Temperature range to (°C)
85 °C
UNGTC
Temperature range from (°C)
-40 °C
MAGK
Material housing/cable
LCP
MATVER
Locking material
KONT
Contact material
CuSn (bronze)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청