09 5260 10 04
binder
Automation Technology - Voltage and Power Supply
M12-T
Adapter lead-through for control cabinet, male connector M12 x 1 – female M12 x 1
Powered by
CAD모델 선택
{binder/automation20technology20-20voltage20and20power20supply/m12-t/adapter20lead-through20for20control20cabinet2c20male20connector20m1220x20120201320female20m1220x201/m122c20series208132c20automation20technology20-20voltage20and20power20supply.prj},{NB=09 5260 10 04},{ARTNR=09 5260 10 04},{PREVIEW=../../../_pool_/bf/5f/813_2_ssdf_ds4pol.png},{PUBLIKATIONSKANAL=binder HQ,binder USA},{PRODUCT_PHOTO=Product photo},{SHZART1=IP67},{BEZKUZ=M12, series 813, Automation Technology - Voltage and Power Supply},{BEZ=M12-T lead-through for control cabinet, Contacts: 4, shielded, IP67, M12x1.0},{BER=---Automation Technology - Voltage and Power Supply},{STBAUF=lead-through for control cabinet},{POLZ=4},{PRGRKU=M12-T},{SER=series 813},{STVER=screw},{MECHLD=> 100 Mating cycles},{EMVTL=shielded},{SPNG=63 V},{BESSP=1500 V},{VERSMG=3},{UEBRSK=II},{ISLTFG=III},{PRFSSP=1500 V},{BEMSTR=12 A},{GEW=0.00},{OBGTC=85 °C},{UNGTC=-40 °C},{MAGK=PA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
binder
Description
M12, series 813, Automation Technology - Voltage and Power Supply - lead-through for control cabinet
Bill of material
09 5260 10 04
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Partnumber
09 5260 10 04
SHZART1
Degree of Protection 1
IP67
BEZKUZ
Description (short)
M12, series 813, Automation Technology - Voltage and Power Supply
BEZ
designation
M12-T lead-through for control cabinet, Contacts: 4, shielded, IP67, M12x1.0
BER
Range
---Automation Technology - Voltage and Power Supply
STBAUF
Connector design
lead-through for control cabinet
POLZ
Number of contact
4
PRGRKU
Product group (short)
M12-T
SER
Series
series 813
STVER
Connector locking system
screw
MECHLD
Mechanical operation
> 100 Mating cycles
EMVTL
EMC compliance
shielded
SPNG
Voltage
63 V
BESSP
Rated impulse voltage
1500 V
VERSMG
Pollution degree
3
UEBRSK
Overvoltage category
II
ISLTFG
Insulating material group
III
PRFSSP
Test impulse voltage
1500 V
BEMSTR
Rated current (40°C)
12 A
GEW
Weight
0.00
OBGTC
Temperature range to (°C)
85 °C
UNGTC
Temperature range from (°C)
-40 °C
MAGK
Material housing/cable
PA
KONT
Contact material
CuZn (brass)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청