Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M16, Serie 723, Miniatur Steckverbinder - Flanschstecker
Stückliste
09 0123 700 06
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
SHZART2
Schutzart 2
ZUL1
Zulassung 1
UL
ZUL2
Zulassung 2
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M16, Serie 723, Miniatur Steckverbinder
BEZ
Bezeichnung
BER
Bereich
Miniatur Steckverbinder
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Flanschstecker
POLZ
Polzahl
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
M16 IP67
SER
Serie
Serie 723
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
siehe Crimpkontakte unter Zubehör
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 500 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
SPNG
Spannung
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
VERSMG
Verschmutzungsgrad
1
UEBRSK
Überspannungskategorie
I
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
III
PRFSSP
Prüfstossspannung
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 5 mΩ
GEW
Gewicht
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
100 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-40 °C
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PBT (UL94 V-0)
KONT
Material Kontakte
abhängig vom Crimpkontakt (Zubehör)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement