ICS18LN08POM1-FB
Carlo Gavazzi
Sensors
Inductive Sensors
High Grade Sensors
M18 Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/inductive_sensors/high_grade_sensors/m18_sensors/m18_non_flush.prj},{NB=ICS18LN08POM1-FB},{SHA256=42ySh+JvGA8AljPqKva5qUNQxu8oggA6Uu4tB1j1hjg=},{INAME=ics18ln08pom12dfb},{NAME=ics18ln08pom1-fb},{NNCUSTOM=ICS18SS},{NTCUSTOM=M18 Inductive stainless steel},{NBCUSTOM=ICS18LN08POM1-FB},{LINACUSTOM=ICS18LN08POM1-FB},{STEPFILE=ics18_no_flush_asm.stp},{PNGFILE=ICS18LN12NCM1-FB.png},{CODE=ICS18LN08POM1-FB},{MTYP=Non_Flush},{SWDIS=8},{SWOUT=1x PNP NO},{PWDC=10÷36},{MXCUR=200},{NLCUR=15},{CON=M12 plug},{HOU=M18, cylindric, stainless steel},{DIM1=18},{DIM2=63},{IP=IP67, IP68, IP69K, Ecolab},{TMP=-40°÷+80°C/-40°÷+176°F},{DS=ics1808.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
M18 Non-Flush Plug
Bill of material
ICS18LN08POM1-FB
CODE
Code
ICS18LN08POM1-FB
ICS18LN08POM1-FB
MTYP
Mounting type
Non_Flush
SWDIS
Switching distance
8
8
mm
SWOUT
Switching output
1x PNP NO
1x PNP NO
PWDC
Rated voltage DC
10÷36
Vdc
MXCUR
Max output current
200
mA
NLCUR
No load current
15
mA
CON
Connection type
M12 plug
HOU
Housing type
M18, cylindric, stainless steel
DIM1
Diameter
18
mm
DIM2
Lenght
63
mm
IP
IP rating
IP67, IP68, IP69K, Ecolab
TMP
Operating temperature
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F
C°/°F
DS
Datasheet
ics1808.pdf
pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청