PA18CAD10NAM1SA
Carlo Gavazzi
Sensors
Photoelectric Sensors
Diffuse Reflective Sensors
M18 Sensors Plastic Housing
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/photoelectric_sensors/diffuse_reflective_sensors/m18_sensors_plastic_housing/m18_plug.prj},{NB=PA18CAD10NAM1SA},{SHA256=zfhBtRsqrrmotq93n+qaE5m/b7K8Y5EWAUMosqNJ6OE=},{INAME=pa18cad10nam1sa},{NAME=pa18cad10nam1sa},{NNCUSTOM=PA18PP},{NTCUSTOM=M18 Diffuse Reflective plastic},{NBCUSTOM=PA18CAD10NAM1SA},{LINACUSTOM=PA18CAD10NAM1SA},{STEPFILE=3D_PA18CA_plug.stp},{PNGFILE=PA18CAR65PAM1SA.png},{CODE=PA18CAD10NAM1SA},{SENS=2÷1000},{SENADJ=240},{SENMOD=Light/Dark switching},{LITYPE=Red light},{LIWAVE=625},{SWOUT=1x NPN NC+NO antivalent},{PW=10÷30},{MXCUR=100},{NLCUR=25},{CON=M12 plug},{HOU=M18, axial, plastic},{DIM1=18},{DIM2=43.8},{IP=IP67, IP69K, Ecolab},{TMP=-25°÷+60°C/-13°÷+140°F},{DS=pa18cad10pam1sa.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
M18 Plug
Bill of material
PA18CAD10NAM1SA
CODE
Code
PA18CAD10NAM1SA
PA18CAD10NAM1SA
SENS
Sensing range
2÷1000
2÷1000
mm
SENADJ
Sensitivity adjustment
240
°
SENMOD
Sensing mode
Light/Dark switching
LITYPE
Light type
Red light
LIWAVE
Light wave lenght
625
nm
SWOUT
Switching output
1x NPN NC+NO antivalent
1x NPN NC+NO antivalent
PW
Rated voltage
10÷30
Vdc
MXCUR
Max output current
100
mA
NLCUR
No load current
25
25
mA
CON
Connection type
M12 plug
HOU
Housing type
M18, axial, plastic
M18, axial, plastic
DIM1
Diameter
18
mm
DIM2
Lenght
43.8
43.8
mm
IP
IP rating
IP67, IP69K, Ecolab
TMP
Operating temperature
-25°÷+60°C/-13°÷+140°F
C°/°F
DS
Datasheet
pa18cad10pam1sa.pdf
pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청