Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M23_12P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M
Stückliste
HARTING 21373600C71050
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21373600C71050
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M23_12P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 37 360 0C71 050
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
21
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
M23, Buchse, gewinkelt
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
M23, Female (Buchse), gewinkelt
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M23, Buchse, gewinkelt
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
5 m
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
AAO057
Herstellerprodukttyp
M23_12P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M
AAT080
Polzahl
12
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
AAW073
Aderquerschnitt AWG, max.
12x AWG 18
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink