Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M23_12P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M
Stückliste
HARTING 21373400C70100
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21373400C70100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M23_12P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 37 340 0C70 100
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
21
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
M23, Stift, gewinkelt
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
M23, Male (Stift), gewinkelt
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M23, Stift, gewinkelt
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
10 m
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PUR (Polyurethan)
AAO057
Herstellerprodukttyp
M23_12P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M
AAT080
Polzahl
12
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
AAW073
Aderquerschnitt AWG, max.
12x AWG 18
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HARTING
    M23 Gehäuse 3-7 mm
    HARTING
    M23 12 Bu-E
    HARTING
    M23 12 Bu-L
    HARTING
    M23 19 Bu-L
    HARTING
    M23 17 Bu-E
    HARTING
    M23_12P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft