Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M23_6P MA,ext-thread,STR PUR cable,5M
Stückliste
HARTING 21373700676050
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21373700676050
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M23_6P MA,ext-thread,STR PUR cable,5M
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 37 370 0676 050
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
21
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
M23, Stift, gerade
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
M23, Male (Stift), gerade
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M23, Stift, gerade
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
5 m
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
AAO057
Herstellerprodukttyp
M23_6P MA,ext-thread,STR PUR cable,5M
AAT080
Polzahl
6
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
AAW073
Aderquerschnitt AWG, max.
4x AWG 16 + 2x AWG 17
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
BAB378
Farbe des Mantels
orange
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft