Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
M238 - "EUROMODEL" HANDLE WITH THREADED HOLE
Bill of material
M23890.TM120113
ART
Art.
H
89.5 mm
D
27 mm
DD
d
22 mm
H1
h1
32 mm
D1
d1
Q
30 mm
PESO
Weight
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型