Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Aventics
Beschreibung
M41 - Fußbefestigung
Stückliste
2771116000
CNSORDERNO
Bestellnummer
2771116000
FORSER
Für Serie
RTC-SB 16
D
Kolben durchmesser
16 mm
B
Länge
35 mm
BH
Höhe
47.3 mm
LL
Breite
58.2 mm
RN
Höhe
6 mm
RO
Durchmesser
5.8 mm
SK
Länge
96 mm
SL
Länge
36.5 mm
TR
Länge
18 mm
TU
Breite
73 mm