Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
m4l_2_4 - Signal Transformer
Bill of material
M4L-2-4
PN
Part Number
M4L-2-4
DESC
Description
International Medical Transformer, 450VA Power, 210V/230V/250V Input, 115V Output
POWERVA
Power
450 VA
INPUT
Input
210V/230V/250V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
11 lbs (4.99 kg)
LENGTH
Length
4.46 in. (113.3 mm)
WIDTH
Width
4.33 in. (110 mm)
HEIGHT
Height
4.5 in. (114.3 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Bel Fuse
    m4l_3_6 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    m4l_1_6 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    mpi_400_230 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    mpi_250_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    mpi_200_16 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    mpi_200_40 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    mpi_250_40 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    mpi_200_12 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    mpi_400_20 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    mpi_300_12 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    mpi_200_20 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    m4l_2_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    mpi_250_12 - Signal Transformer
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen