Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
M5
Nomenclature
HellermannTyton 150-21299
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
VERSION
Version
B1
câble
mm
DESCRIPTION14
Description courte
LAENGEL
Longueur (L)
mm
LAENGEL2
Longueur (L2)
20 mm
BREITEW
Largeur (W)
4.6 mm
BREITEW2
Largeur (W2)
mm
HOEHEH
Hauteur (H)
mm
HOEHEH2
Hauteur (H2)
mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
mm
SCHWEISSBOL66
Ø goujon
mm
MINDESTHALT60
Résistance minimale
225 N
MATERIAL
Matériau
FARBE
Couleur
Noir (BK)
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
URL1