Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
M7 / SM7 - 45° Loop - Bow
Bill of material
KVT M7-45° Loop
BZC
Orderspecification
DXL
Diameter / Inner distance
4.75mm / 12.25mm
D
Diameter
4.75 mm
I
Inner distance
12.25 mm
W
Material
K
Square head
32 x 32 mm
WK
Angle
45 °
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)