Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M8 A-coded CA 3p st/- m/- 2m shld PVC
Stückliste
HARTING 21347300335020
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21347300335020
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 2 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 2 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M8 A-coded CA 3p st/- m/- 2m shld PVC
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 34 730 0335 020
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
M8, A-Kodierung, Stift, gerade
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
M8, A-Kodierung, Male (Stift), gerade
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M8, A-Kodierung, Stift, gerade
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
2 m
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
AAO057
Herstellerprodukttyp
M8 A-coded CA 3p st/- m/- 2m shld PVC
AAT080
Polzahl
3
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 2 m
AAW073
Aderquerschnitt AWG, max.
3x 0,25 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 2 m
BAB378
Farbe des Mantels
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CZ
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft