Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 5,0m
Stückliste
HARTING 21348100388050
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21348100388050
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 5,0m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 34 810 0388 050
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
M8, A-Kodierung, Buchse, gerade
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
M8, A-Kodierung, Female (Buchse), gerade
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M8, A-Kodierung, Buchse, gerade
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
5 m
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PUR (Polyurethan)
AAO057
Herstellerprodukttyp
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 5,0m
AAT080
Polzahl
3
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
AAW073
Aderquerschnitt AWG, max.
3x 0,25 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CZ