Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 7,5m
Stückliste
HARTING 21348100380075
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21348100380075
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 7,5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 7,5 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 7,5m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 34 810 0380 075
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
119
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
M8, A-Kodierung, Buchse, gerade
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
M8, A-Kodierung, Female (Buchse), gerade
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M8, A-Kodierung, Buchse, gerade
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
7.500 m
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
AAO057
Herstellerprodukttyp
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 7,5m
AAT080
Polzahl
3
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 7,5 m
AAW073
Aderquerschnitt AWG, max.
3x 0,25 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 7,5 m
BAB378
Farbe des Mantels
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen