Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M8 PCB Adapter 4pol Dcod. female
Stückliste
HARTING 21023812431
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21023812431
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, gerade, für Frontmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌4 A, Kontakte: 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, gerade, für Frontmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌4 A, Kontakte: 4, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Kodierung: D-Kodierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M8 PCB Adapter 4pol Dcod. female
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 02 381 2431
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
71
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im gesteckten Zustand
AAC194
Verpackungsart
inkl. Flanschdose
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, gerade, für Frontmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌4 A, Kontakte: 4
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M8 PCB Adapter 4pol Dcod. female
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THR-Anschluss
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au), steckseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAH005
Bemessungsspannung
60 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige