Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR
Stückliste
HARTING 21420000014
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21420000014
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, gerade, für Frontmontage, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌4 A, Kontakte: 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, gerade, für Frontmontage, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌4 A, Kontakte: 4, Kupferlegierung, vergoldet, Kodierung: D-Kodierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 42 000 0014
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
210
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, gerade, für Frontmontage, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌4 A, Kontakte: 4
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THT-Anschluss (Wellenlöten)
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAH005
Bemessungsspannung
60 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE