Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M8, Serie 718, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik - Flanschstecker
Stückliste
86 6119 1100 00008
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
IP67
SHZART2
Schutzart 2
ZUL1
Zulassung 1
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M8, Serie 718, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
BEZ
Bezeichnung
BER
Bereich
Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Flanschstecker
POLZ
Polzahl
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
M8
SER
Serie
Serie 718
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 100 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
SPNG
Spannung
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
II
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
PRFSSP
Prüfstossspannung
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
DGWST
Durchgangswiderstand
GEW
Gewicht
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
KONT
Material Kontakte
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement