Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 21
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M8, Serie 718, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik - ---Verbindungsleitung Kabelstecker - Winkeldose
Stückliste
77 3408 3405 50004-0100
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
IP67
ZUL1
Zulassung 1
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M8, Serie 718, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
BEZ
Bezeichnung
BER
Bereich
Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
STBAUF
Steckverbinder Bauform
---Verbindungsleitung Kabelstecker - Winkeldose
POLZ
Polzahl
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
M8
SER
Serie
Serie 718
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
SPNG
Spannung
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
VERSMG
Verschmutzungsgrad
UEBRSK
Überspannungskategorie
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
PRFSSP
Prüfstossspannung
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
DGWST
Durchgangswiderstand
GEW
Gewicht
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-25 °C
KABDURM
Kabeldurchmesser
KABLAE
Kabellänge
BIRKF
Biegeradius Kabel fest
BIRKB
Biegeradius Kabel bewegt
BIZY
Biegezyklen
ZLBE
Zulässige Beschleunigung
VEHO
Verfahrweg horizontal
≥ 5 m
VEVE
Verfahrweg vertikal
≥ 5 m
VEGES
Verfahrgeschwindigkeit
LIZABA
Litzenaufbau
UTEKBC
Unterer Temperaturbereich Kabel bewegt (°C)
UTEKFC
Unterer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
OTEKBC
Oberer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
80 °C
ULST1
UL Stil 1
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
MATVER
Material Verriegelung
MATMA1
Material Kabelmantel
MANFAB
Mantelfarbe
schwarz
KONT
Material Kontakte
ISLLI1
Material Litzenmantel
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement