Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M8, Serie 818, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik - Flanschstecker
Stückliste
86 6321 1120 00404
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
86 6321 1120 00404
SHZART1
Schutzart 1
IP67
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M8, Serie 818, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
BEZ
Bezeichnung
M8-D Flanschstecker, Polzahl: 4, schirmbar, tauchlöten, IP67
BER
Bereich
Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Flanschstecker
POLZ
Polzahl
4
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
M8-D
SER
Serie
Serie 818
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 100 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
schirmbar
SPNG
Spannung
63 V DC
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
1500 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
III
PRFSSP
Prüfstossspannung
1500 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
4 A
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 15 mΩ
GEW
Gewicht
3.0
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
85 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-40 °C
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PA
KONT
Material Kontakte
Stift: CuZn (Messing) / Buchse: CuSn (Bronze)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement