Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
MA - 23 - R1/8 - Manómetro
Lista de materiales
183896 MA-23-6-R1/8
TNR
Número de artículo
TYP
Tipo
D1
Diámetro
23.000 mm
L1
Largo
27.000 mm
L2
Largo
14.000 mm
L3
Largo
10.000 mm
G
Rosca
R 1/8
S
Ancho de la boca de la llave
14.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.02700 kg
GTIN