Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
MA - 23 - R1/8 - Manomètre
Nomenclature
183896 MA-23-6-R1/8
TNR
N° de pièce
TYP
Type
D1
Diamètre
23.000 mm
L1
Longueur
27.000 mm
L2
Longueur
14.000 mm
L3
Longueur
10.000 mm
G
Filetage
R 1/8
S
Ouverture de clé
14.000 mm
CNSMASSEXACT
Poids
0.02700 kg