Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
MA-40-1/8-EN - Манометр
Спецификация
162835 MA-40-10-1/8 EN
TNR
№ изделия
TYP
Тип
INFO
Доступно до
Информация
D1
Диаметр
39.000 mm
D2
Диаметр
10.200 mm
L1
Длина
46.000 mm
L2
Длина
26.000 mm
L3
Длина
12.000 mm
G
Резьба
R 1/8
S
Ширина между плоскостями
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
CNSMASSEXACT
Вес
0.06000 kg