Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
MA-40-1/8-EN - Manomètre
Nomenclature
162835 MA-40-10-1/8 EN
TNR
N° de pièce
TYP
Type
INFO
Disponible jusqu'à
Information
D1
Diamètre
39.000 mm
D2
Diamètre
10.200 mm
L1
Longueur
46.000 mm
L2
Longueur
26.000 mm
L3
Longueur
12.000 mm
G
Filetage
R 1/8
S
Ouverture de clé
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
CNSMASSEXACT
Poids
0.06000 kg