Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
MA-40-1/8-EN - Manometr
Lista materiałowa
162835 MA-40-10-1/8 EN
TNR
Numer części
TYP
Typ
INFO
Ważny do
Informacje dodatkowe
D1
Średnica
39.000 mm
D2
Średnica
10.200 mm
L1
Długość
46.000 mm
L2
Długość
26.000 mm
L3
Długość
12.000 mm
G
Gwint
R 1/8
S
Rozmiar klucza SW
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
CNSMASSEXACT
Ciężar
0.06000 kg
GTIN
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD