Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
MA-40-1/8-EN - Manometre
Malzeme listesi
162835 MA-40-10-1/8 EN
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
INFO
Yürürlükte kalma tarihi
Information
D1
Çap
39.000 mm
D2
Çap
10.200 mm
L1
Uzunluk
46.000 mm
L2
Uzunluk
26.000 mm
L3
Uzunluk
12.000 mm
G
Diş
R 1/8
S
Anahtar ağız genişliği
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
0.06000 kg
GTIN
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir