Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
MA-40-1/8-EN - Manometro
Lista materiale
162835 MA-40-10-1/8 EN
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
INFO
Valido fino al
Informazioni
D1
Diametro
39.000 mm
D2
Diametro
10.200 mm
L1
Lunghezza
46.000 mm
L2
Lunghezza
26.000 mm
L3
Lunghezza
12.000 mm
G
Filettatura
R 1/8
S
Piano chiave
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.06000 kg
GTIN
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD