Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
MA-40-G1/4-EN - Манометр
Спецификация
183900 MA-40-10-G1/4-EN
TNR
№ изделия
TYP
Тип
D1
Диаметр
41.000 mm
D2
Диаметр
8.500 mm
D3
Диаметр
9.300 mm
L1
Длина
50.800 mm
L2
Длина
25.500 mm
L3
Длина
11.000 mm
L4
Длина
2.000 mm
L5
Длина
4.300 mm
G
Резьба
G1/4
S
Ширина между плоскостями
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
CNSMASSEXACT
Вес
0.07000 kg