Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
MA-40-G1/4-EN - 圧力計
部品表
183900 MA-40-10-G1/4-EN
TNR
部品番号
TYP
形式
D1
直径
41.000 mm
D2
直径
8.500 mm
D3
直径
9.300 mm
L1
長さ
50.800 mm
L2
長さ
25.500 mm
L3
長さ
11.000 mm
L4
長さ
2.000 mm
L5
長さ
4.300 mm
G
ねじ
G1/4
S
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
CNSMASSEXACT
質量
0.07000 kg
GTIN
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)