Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
MA-40-G1/4-EN - Manometer
Stückliste
183900 MA-40-10-G1/4-EN
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
D1
Durchmesser
41.000 mm
D2
Durchmesser
8.500 mm
D3
Durchmesser
9.300 mm
L1
Länge
50.800 mm
L2
Länge
25.500 mm
L3
Länge
11.000 mm
L4
Länge
2.000 mm
L5
Länge
4.300 mm
G
Gewinde
G1/4
S
Schlüsselweite
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.07000 kg